Termostaty

DEVIreg Smart



DEVIreg™ Smart je intuitivní programovatelný časovací termostat, který se připojuje k síti Wi-Fi a aplikaci DEVIsmart™ a lze ho ovládat odkudkoli a kdykoli. Termostat je určen pouze k pevné instalaci a díky speciální dvoudílné konstrukci je kompatibilní s celou řadou různých rámečků a čidel.
DEVIreg™ Smart se rychle a intuitivně nastavuje pomocí průvodce aplikace. Je vybaven detekcí otevřeného okna úsporným programem včetně optimálního zapnutí či vypnutí vytápění za účelem dosažení požadované teploty ve správný čas, což přináší snížení nákladů na vytápění.


DEVIreg Smart

Technická data



Obj.čísloNázevPopisTeplotní rozsah
(°C)
Spínaný výkon
(W)
Třída krytíZáruka
(let)

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg Smart Polar WhiteWi-Fi Termostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1141 DEVIreg Smart Pure WhiteWi-Fi Termostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1142 DEVIreg Smart IvoryWi-Fi Termostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1143 DEVIreg Smart blackWi-Fi Termostat 16A / 3680W@230V~IP21 


Dokumentace





Brožury
 
Průvodce výběrem - DEVI termostaty
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA148_low-res_CZ.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBMHA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/07 2018
 


Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Datové listy
 
DEVIreg Smart
cs_DS - DEVIreg Smart.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDLUA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 15/12 2016
 


Instrukce
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF248_08096242.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VIJWF248, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/07 2017
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Pokyny pro údržbu
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo literatury: VUFRA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 13/08 2012
 


Prohlášení o shodě
 
DEVIreg Smart and Danfoss ECtemp Smart
EU declaration - DEVIreg and ECtemp Smart (VJIOJ102v04).pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJIOJ102, Jazyk: English, Datum vydání: 13/06 2017