Topné rohože

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)



DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

Technická data



Obj.čísloOznačeníW/m²
(W)
Délka rohože
(m)
Výkon
(W)
Jmen. napětí
(V)
Konstrukce kabelu

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

83900162 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3003,4520400Dvoužilový kabel
83900163 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3007,01050400Dvoužilový kabel
83900164 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30011,81760400Dvoužilový kabel
83900165 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30015,82285400Dvoužilový kabel
83900166 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3003,2700400Dvoužilový kabel
83900167 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3004,81050400Dvoužilový kabel
83900168 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3008,01750400Dvoužilový kabel
83900169 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30011,02630400Dvoužilový kabel
83900170 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30013,02890400Dvoužilový kabel
83900171 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30016,03625400Dvoužilový kabel
83900172 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30019,44270400Dvoužilový kabel
83900173 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30025,45750400Dvoužilový kabel
83900174 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30028,26570400Dvoužilový kabel
83900175 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3006,01770400Dvoužilový kabel
83900176 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30012,03675400Dvoužilový kabel
83900177 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30014,84250400Dvoužilový kabel
83900178 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30019,05840400Dvoužilový kabel

DEVIasphalt™ 300T 230V (DTIK)

140F0660 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3002292230Dvoužilový kabel
140F0661 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3004530230Dvoužilový kabel
140F0662 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3008.21208230Dvoužilový kabel
140F0663 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3009.81460230Dvoužilový kabel
140F0664 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30012.41883230Dvoužilový kabel
140F0665 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30013.82080230Dvoužilový kabel
140F0666 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30016.62471230Dvoužilový kabel
140F0667 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)300223285230Dvoužilový kabel
140F0668 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30024.83700230Dvoužilový kabel


Dokumentace





Brožury
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBJUC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/02 2015
 
Devimat brožura (4 strany)
Devimat_brozura_2008.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VBCJB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 
DTIK
Deviflex_devimat_DTIK_letak.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBEEB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/07 2009
 


Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Datové listy
 
DEVIasphalt™ 300 - 400 V (DTIK)
DEVIasphalt™ 300T (DTIK)_400V_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDFTQ248, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/10 2015
 
DEVIasphalt™ 300T - 230V (DTIK)
DEVIasphalt™ 300T (DTIK)_230V_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDJUE248, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/10 2015
 


Instrukce
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VIJUA34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Číslo literatury: VIFSV44F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIFSV448, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/10 2015
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016