DEVIsafe™ 20T 400V



DEVIsafe™ je špičkový, flexibilní topný kabel pro elektrické vytápění, který splňuje normy IEC 60800:2009 na mechanické zatížení M2.

Díky svému kulatému profilu se snadno instaluje ve venkovních aplikacích, např. ve střechách, ve žlabech nebo při pokládání do země.

DEVIsafe™ je plně stíněný, dvoužilový kabel s pevným černým vnějším pláštěm z PVC s ochranou proti UV záření. Díky špičkovým materiálům a odolné kontrukci můžeme nabízet všechny kabely DEVIsafe™ s naší jedinečnou, 20letou zárukou DEVIwarranty™.


DEVIsafe™ 20T 400V

Technická data



Obj.čísloNázevVýkon/m
(W/m)
Délka kabeluVýkon
(W)
Napětí
(V)
Typ kabelu

DEVIsafe™ 20T 400V (DTCE)

140F1289 DEVIsafe™ 20T2021m435400Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1290 DEVIsafe™ 20T2029m590400Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1291 DEVIsafe™ 20T2044m870400Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1292 DEVIsafe™ 20T2058m1165400Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1293 DEVIsafe™ 20T2073m1440400Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1294 DEVIsafe™ 20T2087m1735400Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1295 DEVIsafe™ 20T20104m2095400Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1296 DEVIsafe™ 20T20133m2670400Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1297 DEVIsafe™ 20T20148m2945400Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1298 DEVIsafe™ 20T20176m3540400Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1299 DEVIsafe™ 20T20205m4110400Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním


Dokumentace





Brožury
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBJUC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/02 2015
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBHQC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2014
 


Certifikáty
 
20letá prodloužená záruka společnosti DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 CZ.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCHQT248, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/08 2013
 


Datové listy
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DEVIsafe 20T_400V_datovy list.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VDHQX248, Jazyk: česky, Datum vydání: 05/09 2013
 


Instrukce
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Číslo literatury: VIIWF202, Jazyk: English, Datum vydání: 07/04 2015
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Číslo literatury: VIFSV44F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIFSV448, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/10 2015
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016