Topné kabely

DEVIsafe™ 20T 230V



DEVIsafe™ je špičkový, flexibilní topný kabel pro elektrické vytápění, který splňuje normy IEC 60800:2009 na mechanické zatížení M2.

Díky svému kulatému profilu se snadno instaluje ve venkovních aplikacích, např. ve střechách, ve žlabech nebo při pokládání do země.

DEVIsafe™ je plně stíněný, dvoužilový kabel s pevným černým vnějším pláštěm z PVC s ochranou proti UV záření. Díky špičkovým materiálům a odolné kontrukci můžeme nabízet všechny kabely DEVIsafe™ s naší jedinečnou, 20letou zárukou DEVIwarranty™.


DEVIsafe™ 20T 230V

Technická data



Obj.čísloNázevVýkon/m
(W/m)
Délka kabeluVýkon
(W)
Napětí
(V)
Typ kabelu

DEVIsafe™ 20T (DTCE)

140F1273 DEVIsafe™ 20T206m125230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1274 DEVIsafe™ 20T2012m245230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1275 DEVIsafe™ 20T2017m335230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1276 DEVIsafe™ 20T2025m505230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1277 DEVIsafe™ 20T2033m675230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1278 DEVIsafe™ 20T2042m830230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1279 DEVIsafe™ 20T2050m1000230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1280 DEVIsafe™ 20T2060m1200230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1281 DEVIsafe™ 20T2068m1370230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1282 DEVIsafe™ 20T2085m1700230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1283 DEVIsafe™ 20T20101m2040230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1284 DEVIsafe™ 20T20118m2360230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1285 DEVIsafe™ 20T20135m2685230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1286 DEVIsafe™ 20T20152m3025230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1287 DEVIsafe™ 20T20170m3385230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním
140F1288 DEVIsafe™ 20T20194m3895230Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním


Dokumentace





Brožury
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBJUC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/02 2015
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBHQC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2014
 


Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Certifikáty
 
20letá prodloužená záruka společnosti DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 CZ.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCHQT248, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/08 2013
 


Datové listy
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DEVIsafe 20T_230V_datovy list.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VDHQW248, Jazyk: česky, Datum vydání: 05/09 2013
 


Instrukce
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VIIWF34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Číslo literatury: VIFSV44F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIFSV448, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/10 2015
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016