Termostaty

DEVIreg™ Touch



Tak intuitivní jako nejnovější smartphony, DEVIreg ™ Touch nabízí bezproblémové ovládání topení se stylový designem pro jednoduchou instalaci.

DEVIreg ™ Touch je první termostat podlahové vytápění, který se ovládá prostřednictvím dotykové obrazovky. Je kompatibilní se širokou řadou rámečků a čidel elektrického podlahového vytápění. DEVIreg™ Touch nabízí rychlé a flexibilní řešení pro téměř jakoukoli instalaci elektrického podlahového vytápění.
DEVIreg ™ Touch je možné zařadit již do stávajícího systému a tím posunete systém vytápění na vyšší úroveň, při jedinečném vysokém komfortu a navíc snížíte náklady na vytápění. Ovládání je jednoduché díky 2" dotykovému displeji.

DEVIreg ™ Touch obsahuje flexibilní časovač, který lze nastavovat s přesností 15 minut.

Pomocí dotykové obrazovky, lze nastavení časovače kopírovat z jednoho dne na druhý, nebo různé teplotní úrovně stanovené pro jednotlivé dny podle individuálních potřeb domácnosti.

Všechny tyto výhody a navíc záruku 5 let získáte s novým termostatem DEVIreg ™ Touch.


DEVIreg™ Touch

Technická data



Obj.čísloNázevPopisSpínaný výkon
(W)
Třída krytíTeplotní rozsah
(°C)

DEVIreg™ Touch

140F1064 DEVIreg™ TouchDesignový rámeček, barva bílá RAL 901016 A / 368021 
140F1065 DEVIreg™ TouchBez rámečku16 A / 368021 
140F1069 DEVIreg™ TouchDesignový rámeček, barva černá RAL 900516 A / 368021 
140F1071 DEVIreg™ TouchDesign Frame Polar White16 A / 368021 


Dokumentace





AV-Animace
 
DEVIreg Touch virtuální termostat - verze ke stažení
DEVIreg Touch virtualni termostat_verze ke stazeni ZIP.zip (8,1 Mb), Číslo literatury: VVHYB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/07 2012
 


Brožury
 
Devireg Touch - příručka pro koncového uživatele
e3_DEVIreg_Touch_VBGDC148_EU_hand-out_CS3.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBGDC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/07 2012
 
Průvodce výběrem - DEVI termostaty
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA148_low-res_CZ.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBMHA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/07 2018
 
Touchdown! Devireg Touch - brožura pro profesionály
e3_DEVIreg_Touch_VBGDB148_Installer_Brochure_CS3.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VBGDB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/07 2012
 


Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Datové listy
 
DEVIreg™ Touch
DEVIreg Touch_datovy list.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDIIB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/06 2015
 


Instrukce
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU248.pdf (7,5 Mb), Číslo literatury: VIGDU248, Jazyk: česky, Datum vydání: 31/07 2012
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Pokyny pro údržbu
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo literatury: VUFRA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 13/08 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB248.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VUGDB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 31/07 2012
 


Stručný návod
 
DEVIreg Touch Quick Guide
DEVIreg_Touch_Quick_Guide_VQGDB14F.pdf (3,4 Mb), Číslo literatury: VQGDB14F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 25/10 2013