Podlahové topné pásy

DEVIdry™



Řešení pro renovaci a instalace svépomocí.

Rychlá, snadná a velmi jednoduchá montáž.

Používá se pro nízkoenergetické domy (55W/m2).

Charakteristiky:
- Nízká stavební výška, vyrovná nerovnosti
- Redukce hluku, kročejová izolace
- Suchá instalace



DEVIdry™

Technická data



Obj.čísloNázevPopisW/m2D
(m)
Jmenovité napětí

DEVIdry™

89300000 DEVIdry™ 55Topný pás55 m21 230V
89300002 DEVIdry™ 55Topný pás55 m22 230V
89300004 DEVIdry™ 55Topný pás55 m23 230V
89300006 DEVIdry™ 55Topný pás55 m24 230V
89300008 DEVIdry™ 55Topný pás55 m25 230V
89300020 DEVIdry™ 100Topný pás100 m21 230V
89300022 DEVIdry™ 100Topný pás100 m22 230V
89300024 DEVIdry™ 100Topný pás100 m23 230V
89300026 DEVIdry™ 100Topný pás100 m24 230V
89300028 DEVIdry™ 100Topný pás100 m25 230V


Dokumentace





Brožury
 
Devidry brožura (8 stran)
Devidry_brozura_2009.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VBEDF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Certifikáty
 
Certifikát, Devidry Kit Plug
C_Devidry Kit_plug.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VCEDA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Datové listy
 
DEVIdry™ 100 W/m2
DEVIdry 100W_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDEDD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/10 2015
 
DEVIdry™ Heating Element 55 W/m2
DEVIdry 55W_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDEDA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/10 2015
 


Instrukce
 
Devidry Kit
Instalace_Devidry_Kit.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VIEDB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 
Devidry Pro Kit
Devidry_Pro-kit_VOEDJ248_08090587_low-res.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIEDJ248, Jazyk: česky, Datum vydání: 02/10 2012
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Produktové listy
 
Devidry
KL_Devidry.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VLEDB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - Prohlášení, Devidry Kit Plug
S_Devidry_ Kit_plug.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJEDA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Příslušenství



Příslušenství pro DEVIdry™ Příslušenství: - DEVIdry™ CD krabice připojovací - DEVIdry™ kabel - DEVIdry™ výplň