Sada DEVIdry™



DEVIdry™ Plug Kit 55 - podklad dřevo, max. teplota 30°C.
DEVIdry™ Plug Kit 100 - podklad beton, max. teplota 35°C.

DEVIdry™ Plug Kit - připojení do zásuvky.
DEVIdry™ PRO Kit - instaluje elektrikář.

ElKO - rámeček hranatý
JUSSI - rámeček oblý


Sada DEVIdry™

Technická data



Obj.čísloNázevPopisJmenovité napětí

DEVIdry™ Kit

19911000 DEVIdry™ Plug Kit 55Ovládání230V
19911001 DEVIdry™ Plug Kit 100Ovládání230V

DEVIdry™ Pro Kit

19911006 DEVIdry™ Pro Kit Devireg™ 535M, ELKO230V
19911008 DEVIdry™ Pro Kit Devireg™ 535M, JUSSI230V


Dokumentace





Brožury
 
Devidry brožura (8 stran)
Devidry_brozura_2009.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VBEDF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Certifikáty
 
Certifikát, Devidry Kit Plug
C_Devidry Kit_plug.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VCEDA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Datové listy
 
DEVIdry™ 100 W/m2
DEVIdry 100W_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDEDD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/10 2015
 
DEVIdry™ Heating Element 55 W/m2
DEVIdry 55W_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDEDA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/10 2015
 
DEVIdry™ Plug Kit 100 W/m2
DEVIdry Kit 100W_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDEDF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/10 2015
 
DEVIdry™ Pro Kit 55 W/m2
DEVIdry Pro Kit_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDEDC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/10 2015
 


Instrukce
 
Devidry Kit
Instalace_Devidry_Kit.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VIEDB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 
Devidry Pro Kit
Devidry_Pro-kit_VOEDJ248_08090587_low-res.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIEDJ248, Jazyk: česky, Datum vydání: 02/10 2012
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Produktové listy
 
Devidry
KL_Devidry.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VLEDB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - Prohlášení, Devidry Kit Plug
S_Devidry_ Kit_plug.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJEDA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009