DEVItemp™



Teplovzdušný ventilátor pro rychlý ohřev vzduchu. Ventylátory jsou schopné pracovat i v náročných podmínkách. Díky své robustní konstrukci jsou vysoce odolné. Mohou se používat jako přenosné ohřívače nebo mohou být nainstalovány napevno.
Krytí IP 44 umožňuje jejich použití i ve vlhkých prostorách.
Všechny teplovzdušné ventilátory DEVItemp mají funkci přepínání na poloviční výkon.
Max. teplota vzduchu je 30 stupňů Celsia.
Provedení s označením T - mechanický časovač


DEVItemp™

Technická data



Obj.čísloNázevVýkon
(W)
Napětí
(V)

Devitemp™

69811537 DEVItemp™ 106T - TP1A6000 3 x 400
69812113 DEVItemp™ 109 - TP1A9000 3 x 400
69812543 DEVItemp™ 109T - TP1A9000 3 x 400
69813012 DEVItemp™ 115 1500 3 x 400
69813509 DEVItemp™ 115 T 1500 3 x 400
69814036 DEVItemp™ 121 2100 3 x 400
69814143 DEVItemp™ 106 - TP1A6000 3 x 400
69814515 DEVItemp™ 121 T 2100 3 x 400


Dokumentace





Datové listy
 
DEVItemp - teplovzdušný ventilátor
DEVItemp_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDCYX148, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/10 2015
 


Instrukce
 
DEVItemp
08092322_DEVItemp.pdf (8,6 Mb), Číslo literatury: VICYP102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/04 2012
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Produktové listy
 
Ventilátory Devitemp
PL_Devitemp.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VLCYG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/07 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, devitemp 15 / 21 kW
S_ Devitemp_15-21 kW.PDF (0,3 Mb), Číslo literatury: VJCYB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 
S - prohlášení, devitemp 3 / 6 / 9 kW
S_ Devitemp_ 3-9 kW.PDF (0,4 Mb), Číslo literatury: VJCYA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Příslušenství



Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.
Příslušenství DEVItemp Pokud vyžadujete náhradní díly pro DEVItemp, kontaktujte nás na telefonním čísle 283 014 111.