Topné kabely

DEVIpipeheat w/plug™ (DPH-10)



Samoregulační kabel na ochranu potrubí před zamrznutím.

Přívodní napájecí kabel 1,5 m do zásuvky.


DEVIpipeheat w/plug™ (DPH-10)

Technická data



Obj.čísloNázevVýkon/m
(W/m)
Délka kabeluVýkon
(W)
Napětí
(V)
Typ kabelu

DEVIpipeheat™ 10 w/plug

98300071 DEVIpipeheat™ 10 w/plug102 m20230samoregulační
98300072 DEVIpipeheat™ 10 w/plug104 m40230samoregulační
98300073 DEVIpipeheat™ 10 w/plug106 m60230samoregulační
98300074 DEVIpipeheat™ 10 w/plug108 m80230samoregulační
98300075 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1010 m100230samoregulační
98300076 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1012 m120230samoregulační
98300077 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1014 m140230samoregulační
98300078 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1016 m160230samoregulační


Dokumentace





Brožury
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBHQC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2014
 


Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Datové listy
 
DEVIpipeguard™ 10
DEVIpipeheat™ w_plug (DPH-10)_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIWO248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
Deviflex DPH-10
Instalace_DPH_ 10.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VICMR148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 
Připojovací sady
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST548_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIDST548, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIHQA302, Jazyk: English, Datum vydání: 24/01 2013
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, DPH-10
S_DPH_10.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJEEF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Příslušenství



Příslušenství pro instalaci Příslušenství k uchycení kabelů
Příslušenství pro instalaci Příslušenství k uchycení kabelů