DEVIsnow™ 300T (DTCE)



Dvoužilové topné rohože
Použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště atd.)


DEVIsnow™ 300T (DTCE)

Technická data



Obj.čísloOznačeníW/m²
(W)
Délka rohože
(m)
Výkon
(W)
Jmen. napětí
(V)
Konstrukce kabelu

DEVIsnow™ 300T (DTCE)

83902030 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3002288230Dvoužilový kabel
83902031 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3004613230Dvoužilový kabel
83902032 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 30081225230Dvoužilový kabel
83902033 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3009,81440230Dvoužilový kabel
83902034 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 30012,21887230Dvoužilový kabel
83902035 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300142022230Dvoužilový kabel
83902036 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300162528230Dvoužilový kabel
83902037 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300223240230Dvoužilový kabel
83902038 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300243770230Dvoužilový kabel
83902039 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3001,8410230Dvoužilový kabel
83902040 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3002,6637230Dvoužilový kabel
83902041 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3005,41227230Dvoužilový kabel
83902042 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3006,61445230Dvoužilový kabel
83902043 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3009,22080230Dvoužilový kabel
83902044 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 30010,62285230Dvoužilový kabel
83902045 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 30014,63300230Dvoužilový kabel
83902046 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300163824230Dvoužilový kabel
83902047 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3003750230Dvoužilový kabel
83902048 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 3006,21907230Dvoužilový kabel
83902049 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 300123874230Dvoužilový kabel


Dokumentace



8 Nalezená dokumentace : 2 brožury, 1 datové listy, 4 instrukce a 1 katalogy


Brožury
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBJUC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/02 2015
 
Devimat brožura (4 strany)
Devimat_brozura_2008.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VBCJB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Datové listy
 
DEVIsnow™ 300T - 230V (DTCE)
DEVIsnow™ 300T (DTCE)_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDFTU148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VIJUA202, Jazyk: English, Datum vydání: 07/04 2015
 
Deviflex DTCE
Deviflex_DTCE_VICMS148_hi-res.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VICMS148, Jazyk: česky, Datum vydání: 05/10 2009
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Číslo literatury: VIFSV44F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIFSV448, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/10 2015
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016