DEVIreg™ 850



Řídící dvoukanálová jednotka pro ochranu okapů, svodů před ledem a venkovních ploch před náledím, sněhem.

Okapy a svody se chrání pomocí čidla v okapu(digitální teplotně vlhkostní čidlo)

Venkovní plochy se chrání pomocí 2 čidel v pojezdovém pásu(digitální teplotně vlhkostní čidlo)

Vše je řízeno automaticky.


DEVIreg™ 850

Technická data



Obj.čísloNázevPopisTeplotní rozsah
(°C)
Spínaný výkon
(W)
Třída krytí

DEVIreg™ 850

140F1085 DEVIreg™ 850 no sensors 230V ~ 15A IP 20


Dokumentace





Certifikáty
 
Certifikát, devireg 850 - PD-10
C_850_DP_10.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCFDB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 
Certifikát, devireg 85O
C_850.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCFDA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Datové listy
 
DEVIreg™ 850
DEVIreg 850_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIIR148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
Devireg 850, programovací jednotka
Instalace_Devireg 850_ prog_jednotka.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VICKM248, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 
Devireg 850, snímače
Instalace_Devireg 850_snimace CZ.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VICKT248, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Pokyny pro údržbu
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo literatury: VUFRA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 13/08 2012
 


Produktové listy
 
Devireg 850 okapy
PL_Devireg_850_Ok.pdf (2,6 Mb), Číslo literatury: VLCKH148, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/06 2009
 
Devireg 850 zemní plochy
PL_Devireg_850_ZP.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VLCKI148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009