DEVIreg™ 610



Termostat s rozsahem -10°C až +50°C, krytím IP 44 pro montáž na zeď pro ochranu před zamrznutím.







DEVIreg™ 610

Technická data



Obj.čísloNázevPopisTeplotní rozsah
(°C)
Spínaný výkon
(W)
Třída krytí

DEVIreg™ 610

140F1080 DEVIreg™ 610  -10 - 5010 A / 2300IP 44


Dokumentace





Datové listy
 
DEVIreg™ 610
DEVIreg 610_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIIQ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
DEVIreg 610
DEVIreg610_X005562_VICKK348.pdf (7,1 Mb), Číslo literatury: VICKK348, Jazyk: česky, Datum vydání: 02/08 2012
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Pokyny pro údržbu
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo literatury: VUFRA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 13/08 2012
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, devireg 610
S_devireg_610.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJFDH148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009