DEVIreg™ 330



Termostat na DIN lištu s rozsahy:

DEVIreg™ 330, -10°C - 10°C,
DEVIreg™ 330, 5°C - 45°C,
DEVIreg™ 330, 15°C - 30°C,
DEVIreg™ 330, 30°C - 90°C,
DEVIreg™ 330, 60°C - 160°C.


DEVIreg™ 330

Technická data



Obj.čísloNázevPopisTeplotní rozsah
(°C)
Spínaný výkon
(W)
Třída krytí

DEVIreg™ 330 series

140F1070 DEVIreg™ 330 series For DINrail mounting-10 - 1016 A / 3600IP 20
140F1072 DEVIreg™ 330 series For DINrail mounting5 - 4516 A / 3600IP 20
140F1073 DEVIreg™ 330 Incl. 3m sensor cableFor DINrail mounting60 - 16016 A / 3600IP 20


Dokumentace





Certifikáty
 
Certifikát, devireg 330
C_devireg_330.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCFDC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Datové listy
 
DEVIreg™ 330 - +5°C to +45° C
DEVIreg 330_5 az 45 stupnu_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIIO148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 330 - +60°C to +160° C
DEVIreg 330_60 az 160 stupnu_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIIP148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091295_VIGDQ248.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VIGDQ248, Jazyk: česky, Datum vydání: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095127_VICKG348.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VICKG348, Jazyk: česky, Datum vydání: 06/06 2013
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Pokyny pro údržbu
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo literatury: VUFRA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 13/08 2012
 


Produktové listy
 
Devireg 330
KL_Devireg_330.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VLCKD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, devireg 330
S_devireg_330.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJFDF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009