Termostaty

DEVIreg™ 316



Termostat s rozsahem -10°C až +50°C pro ochranu před zamrznutím.

2 režimy spínání:
-sepne při nastavené teplotě
-sepne v teplotním intervalu od/do


DEVIreg™ 316

Technická data



Obj.čísloNázevPopisTeplotní rozsah
(°C)
Spínaný výkon
(W)
Třída krytí

DEVIreg™ 316

140F1075 DEVIreg™ 316 incl. 3m sensor cableFor DINrail mounting-10 - 5016 A / 3600IP 20


Dokumentace





Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Datové listy
 
DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C
DEVIreg 330_minus 10 až plus 10 stupnu_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIIN148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
DEVIreg™ 316
DEVIreg316_X005344_VICKF448.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VICKF448, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/04 2014
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Pokyny pro údržbu
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo literatury: VUFRA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 13/08 2012
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, devireg 316
S_devireg_316.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJFDE148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009