DEVIlink™



Řídící systém pro ovládání teploty místností v objektu prostřednictvím centrální jednotky s barevným dotykovým displejem.

Systém DEVIlink se skládá:

- DEVIlink CC (centrální jednotka)- povinná
typ K - napájení z instalační krabice
typ Z - napájení ze zásuvky

- DEVIlink FT (podlahový termostat) - povinný
JUSSI - rámeček oblý
ELKO - rámeček hranatý

- DEVIlink RS (prostorový termostat) - volitelný

>Ukázka Devilink™ Flash demo


DEVIlink™

Technická data



Obj.čísloNázevPopisTeplotní rozsah
(°C)
Spínaný výkon
(W)
Třída krytí

DEVIlink™

140F1135 DEVIlink™ CC WIFICentral Controller 16A21
140F1136 DEVIlink™ RSRoom Sensor  21
140F1137 DEVIlink™ FT - ELKOFloor Thermostat 15A/3450W@230V~31
140F1138 DEVIlink™ RURepeater unit  21


Dokumentace





Brožury
 
Devilink Brožura (8 stran)
Letak 2012 lorez.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBCKD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Cenik DEVI cerven 2017.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Instrukce
 
Devilink FT Návod k instalaci
DEVIlinkFT_VICKB548_08096160.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VICKB548, Jazyk: česky, Datum vydání: 05/10 2017
 
Devilink FT, spínací jednotka, kab. snímač teploty
Instalace_Devilink FT.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VICKB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 
Devilink RS, prostorový snímač teploty
DEVIlink_RS_VICKC448_08095960.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VICKC448, Jazyk: česky, Datum vydání: 06/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB248_08096201_CZ.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIJWB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA548_08095959.pdf (4,9 Mb), Číslo literatury: VICKA548, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/10 2017
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Pokyny pro údržbu
 
Devilink- stručná příručka obsluhy
Struc_navod_ devilink.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VUCKA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo literatury: VUFRA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 13/08 2012
 


Produktové listy
 
Devilink
PL_Devilink.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VLCKA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 
Devilink HR
TL-Devilink HR.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VLFRC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/08 2009
 
Devilink PR
TL-Devilink PR_.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VLFRB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/08 2009
 


Prohlášení o shodě
 
EU Declaration for DEVIlink FT / Danfoss Link FT
EU declaration - DEVI Link FT Danfoss Link FT (VJJWB102v01).pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VJJWB102, Jazyk: English, Datum vydání: 13/06 2017
 
S - prohlášení, Devilink FT
S_Devilink_FT.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJFDB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 
S - prohlášení, Devilink RS
S_Devilink_RS.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VJFDC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 
S - prohlášení. Devilink CC
S_Devilink_CC.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJFDA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Software downloads
 
Devilink™ CC Software 2.7.41
dlcc_software_2.7.41.zip (8,8 Mb), Číslo literatury: VSCKA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/01 2014