DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)



Samolepicí topné rohože se sníženým průměrem 4mm. Vzhledem k malému průměru kabelu jsou rohože vhodné pro použití při rekonstrukcích starých podlah nebo i pro vyhřívání kamenných podlah. Vzhledem k jejich výborným fyzickým vlastnostem mohou být použity přímo do malty nebo do lepidla pod podlahou.

DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)

Technická data



Obj.čísloOznačeníW/m²
(W)
Délka rohože
(m)
Výkon
(W)
Jmen. napětí
(V)
Konstrukce kabelu

DEVIcomfort™ 100T (DTIR)

140F1740 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)100150230Dvoužilový kabel
140F1741 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)1005250230Dvoužilový kabel
140F1742 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)10014700230Dvoužilový kabel
140F1743 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)10016800230Dvoužilový kabel
83030502 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)1002100230Dvoužilový kabel
83030504 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)1003150230Dvoužilový kabel
83030506 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)1004200230Dvoužilový kabel
83030510 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)1006300230Dvoužilový kabel
83030512 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)1007350230Dvoužilový kabel
83030514 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)1008400230Dvoužilový kabel
83030516 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)10010500230Dvoužilový kabel
83030518 DEVIcomfort™ 100T (DTIR)10012600230Twin conductor
83030524 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)10018900230Dvoužilový kabel
83030526 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)100201000230Dvoužilový kabel
83030528 DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100)100241200230Dvoužilový kabel

DEVIcomfort™ 150T (DTIR)

140F1744 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)1503225220Dvoužilový kabel
140F1745 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)1505375220Dvoužilový kabel
83030560 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)150175220Dvoužilový kabel
83030562 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)1502150220Dvoužilový kabel
83030566 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)1504300220Dvoužilový kabel
83030570 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)1506450220Dvoužilový kabel
83030572 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)1507525220Dvoužilový kabel
83030574 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)1508600220Dvoužilový kabel
83030576 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)15010750220Dvoužilový kabel
83030578 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)15012900220Dvoužilový kabel
83030580 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)150141050220Dvoužilový kabel
83030582 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)150161200220Dvoužilový kabel
83030584 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)150181350220Dvoužilový kabel
83030586 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)150201500220Dvoužilový kabel
83030588 DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)150241800220Dvoužilový kabel


Dokumentace





Brožury
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBJUC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/02 2015
 
Devimat brožura (4 strany)
Devimat_brozura_2008.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VBCJB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Datové listy
 
DEVIcomfort™ 100T (DTIR)
DEVIcomfort100T_VDFTK148_hi-res.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDFTK148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/04 2014
 
DEVIcomfort™ 150T (DTIR)
DEVIcomfort150T_VDFTL148_hi-res.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDFTL148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/04 2014
 


Instrukce
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VIJUA34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Číslo literatury: VIFTH54F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 02/09 2013
 
Vnitřní aplikace vytápění a sledování trubek
Indoor_VIFTH448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIFTH548, Jazyk: česky, Datum vydání: 24/09 2013
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016