Topné rohože

DEVImat™ 100T, 150T (DTIF)



DTIF je dvoužilová samolepicí topná rohož. Na tkanině ze skleněných vláken je fiksovaný topný kabel s opletením a průměrem 4,2 mm. Montáž těchto praktických rohoží značně usnadňuje technologie jednoho napájecího místa.
Rohože mají široké použití z důvodu jejich praktičnosti. Zvlášť vhodné jsou na tepelně neodizolované podlahy, zejména v koupelnách.


DEVImat™ 100T, 150T (DTIF)

Technická data



Obj.čísloOznačeníW/m²
(W)
Délka rohože
(m)
Výkon
(W)
Jmen. napětí
(V)
Konstrukce kabelu

DEVImat™ 100T (DTIF)

140F0415 DEVImat™ 100T (DTIF-100)100250230Dvoužilový kabel
140F0416 DEVImat™ 100T (DTIF-100)1003100230Dvoužilový kabel
140F0417 DEVImat™ 100T (DTIF-100)1004150230Dvoužilový kabel
140F0418 DEVImat™ 100T (DTIF-100)1005200230Dvoužilový kabel
140F0419 DEVImat™ 100T (DTIF-100)1006250230Dvoužilový kabel
140F0420 DEVImat™ 100T (DTIF-100)1007300230Dvoužilový kabel
140F0421 DEVImat™ 100T (DTIF-100)1008350230Dvoužilový kabel
140F0422 DEVImat™ 100T (DTIF-100)10010400230Dvoužilový kabel
140F0423 DEVImat™ 100T (DTIF-100)10012500230Dvoužilový kabel
140F0424 DEVImat™ 100T (DTIF-100)10014600230Dvoužilový kabel
140F0425 DEVImat™ 100T (DTIF-100)10016700230Dvoužilový kabel
140F0426 DEVImat™ 100T (DTIF-100)10018800230Dvoužilový kabel
140F0427 DEVImat™ 100T (DTIF-100)10020900230Dvoužilový kabel
140F0428 DEVImat™ 100T (DTIF-100)100241000230Dvoužilový kabel

DEVImat™ 150T (DTIF)

140F0444 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 150175230Dvoužilový kabel
140F0445 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 1502150230Dvoužilový kabel
140F0446 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 1503225230Dvoužilový kabel
140F0447 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 1504300230Dvoužilový kabel
140F0448 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 1505375230Dvoužilový kabel
140F0449 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 1506450230Dvoužilový kabel
140F0450 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 1507525230Dvoužilový kabel
140F0451 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 1508600230Dvoužilový kabel
140F0452 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 15010750230Dvoužilový kabel
140F0453 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 15012900230Dvoužilový kabel
140F0454 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 150141050230Dvoužilový kabel
140F0455 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 150161200230Dvoužilový kabel
140F0456 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 150181350230Dvoužilový kabel
140F0457 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 150201500230Dvoužilový kabel
140F0458 DEVImat™ 150T (DTIF-150) 150241800230Dvoužilový kabel


Dokumentace





AV-Animace
 
Video - montáž doplňkového vytápění, rohože
Video_mont_rohoz.mpg (29,1 Mb), Číslo literatury: VVDUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Brožury
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBJUC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/02 2015
 
Devimat brožura (4 strany)
Devimat_brozura_2008.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VBCJB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Datové listy
 
DEVImat™ 100T (DTIF)
DEVImat™ 100T (DTIF)_datovy list.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDFTN148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 
DEVImat™ 150T (DTIF)
DEVImat™ 150T (DTIF)_datovy list.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDFTO148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VIJUA34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 16/01 2019
 
Devimat DTIF
Instalace_DTIF_100_150.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VICJG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 
Devimat, Repair Kit
Opravna sada_devimat.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VIFTC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/09 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Číslo literatury: VIFTH54F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 02/09 2013
 
Vnitřní aplikace vytápění a sledování trubek
Indoor_VIFTH448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIFTH548, Jazyk: česky, Datum vydání: 24/09 2013
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Produktové listy
 
Devimat DTIF
PL_Devimat_DTIF.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VLCJD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, DTIF
S_DTIF.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJCJB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009