Topné rohože

DEVIheat™ 150S (DSVF)



Na plastové tkanině je pomocí lepicí pásky meandrově fixován topný kabel s průměrem 2,5 mm. Je tak vytvořena topná rohož s danou šířkou a délkou. Topný kabel je jednožilový s ochranným opletením, na obou koncích vybaven 2 x 4 m dlouhým studeným vodičem.
Hlavní použití rohože je jako hlavní zdroj topení pro betonové podlahy s libovolným povrchem podlahy. Nebo jako doplňkové topení pro temperování podlah.



DEVIheat™ 150S (DSVF)

Technická data



DEVIheat™ 150S (DSVF)
Obj.čísloOznačeníW/m²
(W)
Délka rohože
(m)
Výkon
(W)
Jmen. napětí
(V)
Konstrukce kabelu

DEVIheat™ 150S (DSVF)

140F0328 DEVIheat™ 150S (DSVF)150175230Jednožilový kabel
140F0329 DEVIheat™ 150S (DSVF)1502150230Jednožilový kabel
140F0330 DEVIheat™ 150S (DSVF)1503225230Jednožilový kabel
140F0331 DEVIheat™ 150S (DSVF)1504300230Jednožilový kabel
140F0332 DEVIheat™ 150S (DSVF)1505375230Jednožilový kabel
140F0333 DEVIheat™ 150S (DSVF)1506450230Jednožilový kabel
140F0334 DEVIheat™ 150S (DSVF)1507525230Jednožilový kabel
140F0335 DEVIheat™ 150S (DSVF)1508600230Jednožilový kabel
140F0336 DEVIheat™ 150S (DSVF)15010750230Jednožilový kabel
140F0337 DEVIheat™ 150S (DSVF)150181350230Jednožilový kabel
140F0338 DEVIheat™ 150S (DSVF)15012900230Jednožilový kabel
140F0339 DEVIheat™ 150S (DSVF)150141050230Jednožilový kabel
140F0340 DEVIheat™ 150S (DSVF)150161200230Jednožilový kabel
140F0341 DEVIheat™ 150S (DSVF)150201500230Jednožilový kabel


Dokumentace



DEVIheat™ 150S (DSVF)


AV-Animace
 
Video - montáž doplňkového vytápění, rohože
Video_mont_rohoz.mpg (29,1 Mb), Číslo literatury: VVDUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Brožury
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBJUC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/02 2015
 
Devimat brožura (4 strany)
Devimat_brozura_2008.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VBCJB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Certifikáty
 
Certifikát, DSVF
C_DSVF.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VCCJA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Datové listy
 
DEVIheat™ 150S (DSVF)
DEVIheat™ 150S (DSVF)_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDFTS148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_Thin_mats_VIJUA34F_08090558.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VIJUA34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 16/01 2019
 
Devimat DSVF
Instalace_DSVF100_150.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VICJJ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 
Devimat, Repair Kit
Opravna sada_devimat.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VIFTC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/09 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Číslo literatury: VIFTH54F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 02/09 2013
 
Vnitřní aplikace vytápění a sledování trubek
Indoor_VIFTH448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIFTH548, Jazyk: česky, Datum vydání: 24/09 2013
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Produktové listy
 
Devimat DSVF
PL_Devimat_DSVF.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VLCJB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, DSVF
S_DSVF.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJCJA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Příslušenství



Příslušenství, kabely a rohože Opravné spojky na topné kabely a rohože.
Příslušenství, kabely a rohože Opravné spojky na topné kabely a rohože.