DEVIsnow™ 30T (DTCE)



Dvoužilový topný kabel pro vytápění a temperaci.

Ochrana venkovních ploch před náledím a sněhem.

Ochrana úžlabí a střech


DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Technická data



Obj.čísloNázevVýkon/m
(W/m)
Délka kabeluVýkon
(W)
Napětí
(V)
Typ kabelu

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89845995 DEVIsnow™ 30T (DTCE)305 m150230dvoužilový
89845996 DEVIsnow™ 30T (DTCE)308,5 m267400 dvoužilový
89846000 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3010 m300230dvoužilový
89846002 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3014 m400 230dvoužilový
89846004 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3020 m630 230dvoužilový
89846006 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3027 m830 230dvoužilový
89846008 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3034 m1020 230dvoužilový
89846010 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3040 m1250 230dvoužilový
89846012 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3045 m1350 230dvoužilový
89846014 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3050 m1440 230dvoužilový
89846016 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3055 m1700 230dvoužilový
89846018 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3063 m1860 230dvoužilový
89846020 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3070 m2060 230dvoužilový
89846022 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3078 m2340 230dvoužilový
89846024 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3085 m2420 230dvoužilový
89846026 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3095 m2930 230dvoužilový
89846028 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30110 m3290 230dvoužilový
89846030 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30125 m3680 230dvoužilový
89846032 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30140 m4110 230dvoužilový
89846050 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3017.5 m520400dvoužilový
89846053 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3035 m1090400dvoužilový
89846056 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3070 m2160400dvoužilový
89846060 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30110 m3225 400dvoužilový
89846062 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30145 m4295400dvoužilový
89846063 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30170 m4955400dvoužilový
89846065 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30190 m5770 400dvoužilový
89846067 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30215 m6470400dvoužilový


Dokumentace





AV-Animace
 
Video - montáž ochrany zemní plochy
Video_mont_zemni_plochy.mpg (92,0 Mb), Číslo literatury: VVDUB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Brožury
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBJUC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/02 2015
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBHQC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2014
 


Certifikáty
 
20letá prodloužená záruka společnosti DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 CZ.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCHQT248, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/08 2013
 
Certifikát, DTCE
C_DTCE-30.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VCEEA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Datové listy
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 230V
DEVIsnow™ 30T (DTCE)_230V_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIWE248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 400V
DEVIsnow™ 30T (DTCE)_400V_datov list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIWJ248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Číslo literatury: VIIWF202, Jazyk: English, Datum vydání: 07/04 2015
 
Deviflex DTCE
Deviflex_DTCE_VICMS148_hi-res.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VICMS148, Jazyk: česky, Datum vydání: 05/10 2009
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Číslo literatury: VIFSV44F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIFSV448, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/10 2015
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Produktové listy
 
Deviflex DTCE
PL_Deviflex_DTCE-30.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VLCMD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 
Montážní příslušenství
PL_Montazni_prvky.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VLCYI148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/07 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, DTCE
S_DTCE.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VJEEB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Příslušenství



Příslušenství pro instalaci Příslušenství k uchycení kabelů
Příslušenství, kabely a rohože Opravné spojky na topné kabely a rohože.
Příslušenství, kabely a rohože Opravné spojky na topné kabely a rohože.
Příslušenství, kabely a rohože Opravné spojky na topné kabely a rohože.
Příslušenství, kabely a rohože Opravné spojky na topné kabely a rohože.
Příslušenství, kabely a rohože Opravné spojky na topné kabely a rohože.
Příslušenství, kabely a rohože Opravné spojky na topné kabely a rohože.