Topné kabely

DEVIbasic™ 20S (DSIG)



Jednožilový topný kabel pro vytápění a temperaci.

Ochrana venkovních ploch před náledím a sněhem.

Určeno i pro vyšší výkony na 400 V


DEVIbasic™ 20S (DSIG)

Technická data



Obj.čísloNázevVýkon/m
(W/m)
Délka kabeluVýkon
(W)
Napětí
(V)
Typ kabelu

DEVIbasic™ 20S (DSIG)

140F0215 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2014 m260230Jednožilový kabel
140F0216 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2018 m375230Jednožilový kabel
140F0217 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2026 m520230Jednožilový kabel
140F0218 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2032 m640230Jednožilový kabel
140F0219 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2039 m800230Jednožilový kabel
140F0220 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2053 m1070230Jednožilový kabel
140F0221 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2063 m1260230Jednožilový kabel
140F0222 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2074 m1465230Jednožilový kabel
140F0223 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2091 m1820230Jednožilový kabel
140F0224 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20110 m2215230Jednožilový kabel
140F0225 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20131 m2640230Jednožilový kabel
140F0226 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20159 m3170230Jednožilový kabel
140F0227 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20192 m3855230Jednožilový kabel
140F0228 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20228 m4565230Jednožilový kabel
140F0229 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2056 m1100400Jednožilový kabel
140F0230 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2069 m1375400Jednožilový kabel
140F0231 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2093 m1850400Jednožilový kabel
140F0232 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20126 m2250400Jednožilový kabel
140F0233 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20158 m3175400Jednožilový kabel
140F0234 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20192 m3850400Jednožilový kabel
140F0235 DEVIbasic™ 20S (DSIG)20229 m4575400Jednožilový kabel
140F0260 DEVIbasic™ 20S (DSIG)2009 m170230Jednožilový kabel


Dokumentace





AV-Animace
 
Video - montáž ochrany zemní plochy
Video_mont_zemni_plochy.mpg (92,0 Mb), Číslo literatury: VVDUB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2009
 


Brožury
 
DEVI unikátní záruka v délce 20 let
Letak Rozsirena zaruka A4 TISK.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBJUC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/02 2015
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBHQC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2014
 


Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Certifikáty
 
20letá prodloužená záruka společnosti DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 CZ.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCHQT248, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/08 2013
 


Datové listy
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 230V
DEVIbasic™ 20S (DSIG)_230V_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIWB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/10 2015
 
DEVIbasic™ 20S (DSIG) - 400V
DEVIbasic™ 20S (DSIG)_400V_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIWH248, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/10 2015
 


Instrukce
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VIIWF34F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 16/01 2019
 
Deviflex DSIG
Instalace_ DSIG-20.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VICMC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Číslo literatury: VIFTH54F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 02/09 2013
 
Vnitřní aplikace vytápění a sledování trubek
Indoor_VIFTH448_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIFTH548, Jazyk: česky, Datum vydání: 24/09 2013
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, DSIG-20
S_DSIG_20.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJEEA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Příslušenství



Příslušenství pro instalaci Příslušenství k uchycení kabelů
Příslušenství, kabely a rohože Opravné spojky na topné kabely a rohože.
Příslušenství, kabely a rohože Opravné spojky na topné kabely a rohože.
Příslušenství, kabely a rohože Opravné spojky na topné kabely a rohože.