DEVIpipeheat™ (DPH-10)



Samoregulační topný kabel pro ochranu potrubí před zamrznutím.

Kabel se objednává v m.

Pro připojení použijte zakončovací sadu.


DEVIpipeheat™ (DPH-10)

Technická data



Obj.čísloNázevVýkon/m
(W/m)
Délka kabeluVýkon
(W)
Napětí
(V)
Typ kabelu

DEVIpipeheat™

98300015 DEVIpipeheat™(DPH-10)10kabel 300m na bubnu 230samoregulační
98300016 DEVIpipeheat™(DPH-10)10kabel 100m na bubnu 230samoregulační
98300017 DEVIpipeheat™(DPH-10)10kabel 1000m na bubnu 230samoregulační
98300019 DEVIpipeheat™(DPH-10)10metráž 230samoregulační


Dokumentace





Brožury
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBHQC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2014
 


Instrukce
 
DEVI Pipeheat Instalace
Pipeheat_Instruction_VIFST302_hi-res.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VIFST302, Jazyk: English, Datum vydání: 25/10 2011
 
Připojovací sady
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST548_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIDST548, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIHQA302, Jazyk: English, Datum vydání: 24/01 2013
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Produktové listy
 
Kabely samoregulační DPH-10
PL_SRK_DPH_10.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VLCMK148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, samoregulační kabely
S_samoreg_kabel.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJEEG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Příslušenství



Příslušenství pro instalaci Příslušenství k uchycení kabelů
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely