DEVIpipeguard™



Samoregulační topný kabel pro ochranu potrubí před zamrznutím.

Kabel se objednává v m.

Pro připojení použijte zakončovací sadu.


DEVIpipeguard™

Technická data



Obj.čísloNázevVýkon/m
(W/m)
Délka kabeluVýkon
(W)
Napětí
(V)
Typ kabelu

DEVIpipeguard™

98300845 DEVIpipeguard™ 1010kabel - metráž 230samoregulační
98300846 DEVIpipeguard™ 2525kabel - metráž 230samoregulační
98300847 DEVIpipeguard™ 3333kabel - metráž 230samoregulační
98300863 DEVIpipeguard™ 1010kabel na bubnu 100 m 230samoregulační
98300864 DEVIpipeguard™ 1010kabel na bubnu 250 m 230samoregulační
98300865 DEVIpipeguard™ 1010kabel na bubnu 750 m 230samoregulační
98300866 DEVIpipeguard™ 2525kabel na bubnu 100 m 230samoregulační
98300867 DEVIpipeguard™ 2525kabel na bubnu 250 m 230samoregulační
98300868 DEVIpipeguard™ 2525kabel na bubnu 750 m 230samoregulační
98300869 DEVIpipeguard™ 3333kabel na bubnu 250 m 230samoregulační


Dokumentace





Brožury
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBHQC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2014
 


Datové listy
 
DEVIpipeguard™ 10
DEVIpipeguard_10.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIWO148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/10 2014
 
DEVIpipeguard™ 25
DEVIpipeguard_25.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDIWP148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/10 2014
 
DEVIpipeguard™ 33
DEVIpipeguard_33.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDIWR148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/10 2014
 


Instrukce
 
Připojovací sady
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST548_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIDST548, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIHQA302, Jazyk: English, Datum vydání: 24/01 2013
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Produktové listy
 
Kabely samoregulační
PL_Kabely_samoreg.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VLCMJ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, samoregulační kabely
S_samoreg_kabel.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJEEG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Příslušenství



Příslušenství pro instalaci Příslušenství k uchycení kabelů
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely