DEVIiceguard™



Samoregulační topný kabel pro ochranu potrubí před zamrznutím.

Kabel se objednává v m.

Pro připojení použijte zakončovací sadu.


DEVIiceguard™

Technická data



Obj.čísloNázevVýkon/m
(W/m)
Délka kabeluVýkon
(W)
Napětí
(V)
Typ kabelu

DEVIiceguard™

98300844 DEVIiceguard™ 18 18kabel - metráž 230samoregulační
98300860 DEVIiceguard™ 18 18kabel na bubnu 100 m 230samoregulační
98300861 DEVIiceguard™ 18 18kabel na bubnu 250 m 230samoregulační
98300862 DEVIiceguard™ 18 18kabel na bubnu 750 m 230samoregulační


Dokumentace





Brožury
 
DEVIflex nahrazuje DTIP
DEVIflex_A4_leaflet_bez cen_2014_CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBHQC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2014
 


Datové listy
 
DEVIiceguard
DEVIiceguard™ 18_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDFSG248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
Připojovací sady
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST548_hi-res.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIDST548, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/06 2014
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Produktové listy
 
Montážní příslušenství
PL_Montazni_prvky.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VLCYI148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/07 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, samoregulační kabely
S_samoreg_kabel.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJEEG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Příslušenství



Příslušenství pro instalaci Příslušenství k uchycení kabelů
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely
Příslušenství pro samoregulační kabely Zakončovací sada pro samoreguační kabely