Termostaty

DEVIreg™ 535



Termostat s týdenním časovým programem, čidlem vzduchu a s čidlem podlahy pro řízení topení.

ELKO rámeček hranatý


>Ukázka demontáže krytu termostatu 53X


DEVIreg™ 535

Technická data



Obj.čísloNázevPopisTeplotní rozsah
(°C)
Spínaný výkon
(W)
Třída krytí

DEVIreg™ 535

140F1050 DEVIreg™ 535 With ELKO frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1052 DEVIreg™ 535With JUSSI frame-10 - 30230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentace





Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Datové listy
 
DEVIreg™ 535
DEVIreg 535_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIIL148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI448.pdf (7,2 Mb), Číslo literatury: VICKI448, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/08 2012
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Pokyny pro údržbu
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo literatury: VUFRA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 13/08 2012
 


Produktové listy
 
Devireg 535
KL_Devireg_535.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VLCKF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, devireg 53x
S_devireg _53X.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJFDD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009
 


Příslušenství



Příslušenství ostatní Omlouváme se, zboží není dostupné na českém trhu.
Příslušenství ostatní Omlouváme se, zboží není dostupné na českém trhu.
Příslušenství ostatní Omlouváme se, zboží není dostupné na českém trhu.