Termostaty

DEVIreg™ 530



Termostat pro montáž do krabice por řízení topení

Varianty:

DEVIreg™ 530 s podlahovým čidlem
DEVIreg™ 531 s čidlem vzduchu
DEVIreg™ 532 s podlahovým čidlem a čidlem vzduchu

ELKO rámeček hranatý
JUSSI rámeček oblý

>Ukázka demontáže krytu termostatu 53X

DEVIreg™ 527 cyklovač/spíná v 10 minutových intervalech


DEVIreg™ 530

Technická data



Obj.čísloNázevPopisTeplotní rozsah
(°C)
Spínaný výkon
(W)
Třída krytí

DEVIreg™ 530 series

140F1030 DEVIreg™ 530With ELKO frame0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1032 DEVIreg™ 530With JUSSI frame0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1034 DEVIreg™ 531With ELKO frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1037 DEVIreg™ 532 With ELKO frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentace





Ceníky
 
Ceník DEVI 2017
Ceník DEVI únor 2019.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VPDUG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/06 2017
 


Datové listy
 
DEVIreg™ 530
DEVIreg 530_datovy list.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDIIH148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 531
DEVIreg 531_datovy list.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDIII148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 532
DEVIreg 532_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIIJ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 
DEVIreg™ 535
DEVIreg 535_datovy list.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIIL148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 


Instrukce
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH248.pdf (7,1 Mb), Číslo literatury: VICKH248, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO148.pdf (7,2 Mb), Číslo literatury: VIGDO148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/08 2012
 


Katalogy
 
Katalog srpen 2016
Katalog DEVI 2016_bez_cen.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VKLUD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/09 2016
 


Pokyny pro údržbu
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA248.pdf (10,1 Mb), Číslo literatury: VUFRA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 13/08 2012
 


Produktové listy
 
Devireg 530
KL_Devireg_530.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VLCKE148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/06 2009
 


Prohlášení o shodě
 
S - prohlášení, devireg 53x
S_devireg _53X.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJFDD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/06 2009