Další produkty DEVI z oboru vytápění

98808157



DEVIrail™

98808157

Technická data



Obj. číslo 98808157 
Název TOWELRAIL chrom 60W 
Popis M-MODEL 
Výkon 60   W
Napětí 230   V
Třída krytí IP 44 
V 555 
D 685 
Barva Chrome