Další produkty DEVI z oboru vytápění

98808140



DEVIrail™

98808140

Technická data



Obj. číslo 98808140 
Název TOWELRAIL bílý 60W 
Popis M-MODEL 
Výkon 60   W
Napětí 230   V
Třída krytí IP 44 
V 555 
D 685 
Barva White