Další produkty DEVI z oboru vytápění

98806151



DEVIrail™

98806151

Technická data



Obj. číslo 98806151 
Název TOWELRAIL chrom 20W 
Popis U-MODEL 
Výkon 20   W
Napětí 230   V
Třída krytí IP 44 
V 290 
D 585 
Barva Chrome