Další produkty DEVI z oboru vytápění

98806144



DEVIrail™

98806144

Technická data



Obj. číslo 98806144 
Název TOWELRAIL bílý 20W 
Popis U-MODEL 
Výkon 20   W
Napětí 230   V
Třída krytí IP 44 
V 290 
D 585 
Barva White