Další produkty DEVI z oboru vytápění

98804958



DEVIrail™

98804958

Technická data



Obj. číslo 98804958 
Název TOWELRAIL chrom 40W  
Popis S-MODEL 
Výkon 40   W
Napětí 230   V
Třída krytí IP 44 
V 450 
D 600 
Barva Chrome