Další produkty DEVI z oboru vytápění

98804941



DEVIrail™

98804941

Technická data



Obj. číslo 98804941 
Název TOWELRAIL bílý 40W  
Popis S-MODEL 
Výkon 40   W
Napětí 230   V
Třída krytí IP 44 
V 450 
D 600 
Barva White