Topné kabely

98300964



DEVIhotwatt™

98300964

Technická data



Obj. číslo 98300964 
Název DEVIhotwatt™ 70 
Výkon/m 18  W/m
Délka kabelu kabel metráž 
Napětí 230  V
Typ kabelu samoregulační 
Min.teplota instalace -30  °C
Max.pracovní teplota 65  °C
Průměr 11,8 x 5,8  mm
Třída krytí IPX7 
Izolace vodiče TPE 
Plášť TPE 
Schváleno VDE 0254 
Záruka 5 
ID Červený