Topné kabely

98300846



DEVIpipeguard™

98300846

Technická data



Obj. číslo 98300846 
Název DEVIpipeguard™ 25 
Výkon/m 25  W/m
Délka kabelu kabel - metráž 
Napětí 230  V
Typ kabelu samoregulační 
Min.teplota instalace -30   °C
Max.pracovní teplota 65   °C
Průměr 13,6 x 5,8  mm
Izolace vodiče TPE 
Plášť TPE 
Schváleno VDE 
Záruka 5 
EAN 5703466213940 
ID červený