Topné kabely

98300844



DEVIiceguard™

98300844

Technická data



Obj. číslo 98300844 
Název DEVIiceguard™ 18  
Výkon/m 18  W/m
Délka kabelu kabel - metráž 
Napětí 230  V
Typ kabelu samoregulační 
Min.teplota instalace -30   °C
Max.pracovní teplota 65  °C
Průměr 11,3 x 5,8  mm
Izolace vodiče TPE 
Plášť TPE 
Schváleno VDE 
Záruka 5 
EAN 5703466213926 
ID Černá