Topné kabely

DEVIiceguard™ 18 Readymade



DEVIiceguard™ 18 Readymade

DEVIiceguard™ 18 Readymade

Technická data



Obj. číslo 98300838 
Název DEVIiceguard™ 18 Readymade 
Výkon/m 18  W/m
Délka kabelu 8 
Výkon 144  W
Napětí 230  V
Typ kabelu Samoregulační 
Min.teplota instalace -30  °C
Max.pracovní teplota 65  °C
Průměr 11,8 x 5,8  mm
Třída krytí IPX7 
Izolace vodiče TPE 
Plášť TPE 
Schváleno VDE SEMKO SS4242411 
Záruka 5 let 
EAN 5703466202708