Topné kabely

98300071



DEVIpipeheat w/plug™ (DPH-10)

98300071

Technická data



Obj. číslo 98300071 
Název DEVIpipeheat™ 10 w/plug 
Výkon/m 10  W/m
Délka kabelu 2 m 
Výkon 20  W
Napětí 230  V
Typ kabelu samoregulační 
Min.teplota instalace -30   °C
Max.pracovní teplota 65   °C
Průměr 7,6 x 5,2  mm
Třída krytí IP68 
Izolace vodiče TPE 
Plášť Flourpolymer 
Schváleno Intertek Semko 
Záruka 5 years 
EAN 5703466217924 
ID Blue