Topné kabely

98300017



DEVIpipeheat™ (DPH-10)

98300017

Technická data



Obj. číslo 98300017 
Název DEVIpipeheat™(DPH-10) 
Výkon/m 10  W/m
Délka kabelu kabel 1000m na bubnu 
Napětí 230  V
Typ kabelu samoregulační 
Min.teplota instalace -30   °C
Max.pracovní teplota 65  °C
Průměr 7,6 x 5,2  mm
Třída krytí IPX7 
Izolace vodiče TPE 
Plášť Flourpolymer 
Schváleno FIMKO 
Záruka 5  
EAN 5703466217788 
ID Modrý