Příslušenství

Devidry™ FM2



Příslušenství pro DEVIdry™

Devidry™ FM2

Technická data



Obj. číslo 89300031 
Název DEVIdry™ FM2 
Popis Výplň 
Délka 2 m 
Šířka 1 m 
Jmenovité napětí 230V 
Tl. 8 mm 
Váha 2,94  kg
Útlum zvuku 17 dB 
Třída krytí IPX7 
Rozměr balení 18 x 18 x 104 
Schváleno KEMA KEUR 
Záruka 5 let 
EAN 5703466179369