DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)



DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

Technická data



Obj. číslo 83900201 
Název DEVIasphalt™ 30T (DTIK) 
Výkon/m 18  W/m
Délka kabelu 17,5 m 
Výkon 520  W
Napětí 400  V
Typ kabelu dvoužilový 
Max. teplota zap./vyp. 90  °C
Max. Temp. Short period 240  °C
Min.teplota instalace -5  °C
Průměr 7  mm
Třída krytí IPX7 
Izolace vodiče Teflon 
Plášť XPLO 
Pevnost v tahu 120  N
Pevnost v tlaku 2000  N
Schváleno SEMKO  
Záruka 20 
EAN 5703466192863