Topné rohože

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)



DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

Technická data



CodeNumber 83900166 
Označení DEVIasphalt™ 300T (DTIK) 
Konstrukce rohože Jednožilová 
W/m² 300  W
Délka rohože 3,2  m
Šířka rohože 0,75  m
Plocha rohože 2,4 
Výkon 700  W
Jmen. napětí 400  V
Konstrukce kabelu Dvoužilový kabel 
Jmen. teplota 80  °C
Tl. 7  mm
Trřda krytí IPX7 
Izolace Teflon 
Sheath XPLO 
Pevnost v tahu 120  N
Pevnost v tlaku 2000  N
Schváleno SEMKO  
Záruka 20 let 
EAN 5703466192726