Topné rohože

83030518



DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)

83030518

Technická data



CodeNumber 83030518 
Označení DEVIcomfort™ 100T (DTIR) 
Konstrukce rohože Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
W/m² 100  W
Délka rohože 12  m
Plocha rohože 6 
Výkon 600  W
Jmen. napětí 230  V
Konstrukce kabelu Twin conductor 
Jmen. teplota 70  °C
Min. pracovní teplota -5  °C
Max pracovní teplota. 87  °C
Tl. 4,0   mm
Hmotnost 0,5  kg
Trřda krytí IPX7 
Izolace FEP 
Sheath PVC 
Pevnost v tahu 120  N
Pevnost v tlaku 600  N
Schváleno Semko 
Záruka 20 Years 
EAN 5703466053058