Topné rohože

Devimat DTIR-100, DTIR-150



DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)

Devimat DTIR-100, DTIR-150

Technická data



CodeNumber 83030510 
Označení DEVIcomfort™ 100T (DTIR-100) 
Konstrukce rohože Dvoužilová 
W/m² 100  W
Délka rohože 6  m
Šířka rohože 0.5  m
Plocha rohože 3 
Výkon 300  W
Jmen. napětí 230  V
Konstrukce kabelu Dvoužilový kabel 
Jmen. teplota 70  °C
Min. pracovní teplota -5  °C
Max pracovní teplota. 87  °C
Tl. 4,0   mm
Hmotnost 1,86  kg
Trřda krytí IPX7 
Izolace FEP 
Sheath PVC 
Pevnost v tahu 120  N
Pevnost v tlaku 600  N
Schváleno Semko 
Záruka 20 let 
EAN 5703466162507