Další produkty DEVI z oboru vytápění

Devifoil™ Mirror 70 W



Vytápění zrcadel

Devifoil™ Mirror 70 W

Technická data



Obj. číslo 62000002 
Název DEVIfoil™ Mirror  
Popis Mirror topná folie 
Typ Devifoil™  
EAN 5703466180709 
Výkon 70   W
Napětí 230   V
Třída krytí IP 44 
V 524 mm 
D 708 mm 
Konstrukce Polyethylénová folie, měď, stříbrné pásky a homogenizováný grafit. 
Max.pracovní teplota 80  °C
Záruka 2 roky