Příslušenství

19911100



Příslušenství pro DEVIdry™

19911100

Technická data



Obj. číslo 19911100 
Název DEVIdry™ CD 
Popis připojovací krabice 
Jmenovité napětí 230V 
Váha 0,5  kg
Třída krytí IPX7 
Schváleno KEMA KEUR 
Záruka 2 roky 
EAN 5703466177938