Podlahové topné pásy

19911006



Sada DEVIdry™

19911006

Technická data



Objednací kód 19911006 
Název DEVIdry™ Pro Kit  
Popis Devireg™ 535M, ELKO 
Max. teplota podlahy Yes 
Jmenovité napětí 230V 
Protimrazová ochrana 5 ° 
Hmotnost 0,38  kg
Třída krytí IP31 
Velikost balení 27 x 23 x 8  cm
Schváleno KEMA KEUR 
Záruka 2 Years 
EAN 5703466194515