Podlahové topné pásy

DEVIdry™ Kit



Sada DEVIdry™

DEVIdry™ Kit

Technická data



Objednací kód 19911000 
Název DEVIdry™ Plug Kit 55 
Popis Ovládání 
Max. teplota podlahy Ano 
Jmenovité napětí 230V 
Protimrazová ochrana Ano 
Hmotnost 0,96  kg
Třída krytí IPX7 
Velikost balení 27 x 23 x 8  cm
Schváleno KEMA KEUR 
Záruka 2 roky 
EAN 5703466177914