Topné kabely

DEVIsafe™ 20T 400V



DEVIsafe™ 20T 400V

DEVIsafe™ 20T 400V

Technická data



Obj. číslo 140F1290 
Název DEVIsafe™ 20T 
Výkon/m 20  W/m
Délka kabelu 29m 
Výkon 590  W
Napětí 400  V
Typ kabelu Kulatý profil kabelu, dvoužilový vodič se stíněním 
Připojovací vodič 2,3m 2x1.5mm² 
Max. teplota zap./vyp. 65  °C
Min.teplota instalace -5  °C
Průměr 6.9  mm
Třída krytí IPX7 
Izolace vodiče PEX 
Plášť 100% pokrytí, hliníková fólie, pocínovaný měděný drát 
Pevnost v tahu 500  N
Pevnost v tlaku 1500  N
Schváleno SEMKO 
Záruka 20 year 
EAN 5703466224267 
Odpor 271 Ohm