Topné kabely

DEVIflex™ 6T (DTIP)



DEVIflex™ 6T (DTIP)

DEVIflex™ 6T (DTIP)

Technická data



Obj. číslo 140F1200 
Název DEVIflex™ 6T 
Výkon/m 6  W/m
Délka kabelu 30m 
Výkon 180  W
Napětí 230  V
Typ kabelu Kulatý profil kabelu, který je vybaven plně odstíněným dvojitým vodičem 
Připojovací vodič 2,3m 3x1.5mm² 
Max. teplota zap./vyp. 65  °C
Min.teplota instalace -5  °C
Průměr 6.9  mm
Třída krytí IPX7 
Izolace vodiče PEX 
Plášť 100% pokrytí, hliníková fólie s příložným vodičem z pocínované mědi 
Pevnost v tahu 500  N
Pevnost v tlaku 1500  N
Schváleno SEMKO 
Záruka 20 year 
EAN 5703466223369 
Odpor 293,4 Ohm