Termostaty

140F1080



DEVIreg™ 610

140F1080

Technická data



Obj. číslo 140F1080 
Název DEVIreg™ 610  
Teplotní rozsah -10 - 50  °C
Spínaný výkon 10 A / 2300  W
Typ čidla NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hystereze ±0.2  °C
Okolní teplota -30º - 55  °C
Napětí 180 - 250V  V
Indukční zátěž cosφ= 0.3 max 4   A
Indikace LED 
Třída krytí IP 44 
Relé 1-pole 
2-pólové relé Yes 
V 100   mm
Š 69.5   mm
D 45   mm