Termostaty

140F1075



DEVIreg™ 316

140F1075

Technická data



Obj. číslo 140F1075 
Název DEVIreg™ 316 incl. 3m sensor cable 
Popis For DINrail mounting 
Teplotní rozsah -10 - 50  °C
Spínaný výkon 16 A / 3600  W
Typ čidla NTC; 15kΩ / 25ºC 
Hystereze 0.2º - 6  °C
Okolní teplota -10...+45  °C
Pokles 0º - 8  °C
Napětí 180 - 250V  V
Indukční zátěž cosφ= 0.3 max 4   A
Indikace LED 
Třída krytí IP 20 
Relé 1-pole 
2-pólové relé No 
V 86   mm
Š 52  mm
D 53   mm